BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (mm)510.00
- Weite (mm)30.00
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenBodyBuilder Aluminiumprofil
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 431
431 - Spannzange
Serie 548/578
578 - Vertikalspanner
Vakuumsauger
CPI-50-100PF-A-45 - Flachfußbecher
Sensorhalter
CPI-SAP-NJ50 - Proximity Mount Transfer Press
Serie 606
606 - Schubstangenspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel