BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (mm)675.00
- Weite (mm)30.00
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenBodyBuilder Aluminiumprofil
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 330/351/371/381
330 - Verschlu¿spanner
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Serie 609
609 - Schubstangenspanner
Serie 8000/8200/8400
8015 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Serie 6015
6015 - Schubstangenspanner
Serie 8000/8200/8400
8016 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Zubehör für Handspanner
110122 - Bolzenhalterung
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel