BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (mm)735.00
- Weite (mm)45.00
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenBodyBuilder Aluminiumprofil
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 424/441
424 - Spannzange
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 548/578
578 - Vertikalspanner
Serie 615
615 - Schubstangenspanner
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 610
610 - Schubstangenspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel