BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (mm)1020
- Weite (mm)60.00
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenBodyBuilder Aluminiumprofil
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 860-861-891-1000-1001
1001 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
Zubehör für Handspanner
324908 - KONTERMUTTER (M4 X 0,7 6H DIN985)
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
920 - Federnde Andruckspindel
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel