BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren

Serie ansehen:
ProfileGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (mm)1150
- Weite (mm)60.00
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenBodyBuilder Aluminiumprofil
Ähnliche Produkte
Serie 606
606 - Schubstangenspanner
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Serie 727D
727D63123-5 - Hydraulic Swivel Clamp
Serie 609
609 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
240907 - SCHRAUBE (3/8-16 X 2-1/2)