BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (mm)2510
- Weite (mm)90.00
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenBodyBuilder Aluminiumprofil
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
330 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 460/480
484 - Spannzange
Serie 8021/8071
8021 - Standard-Kraftspanner, gekapselt
Serie 860-861-891-1000-1001
1005361 - Base
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel