Destaco Logo

BodyBuilder™ Schwerlast-FuSSklemmen für Profil-Spanntechnik – Roboter-Endeffektoren

BM3-EPM-01 - EPM - BM3 Basisträger (mit Montagebohrungen)

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.54
  • Höhe (mm)6.40
  • Länge (mm)431.80
  • Weite (mm)254.00

Technische Daten

  • Rohrdurchmesser (mm)90
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-90 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenZubehör Halterung
Ähnliche Produkte