Destaco Logo

BodyBuilder™ Schwerlast-FuSSklemmen für Profil-Spanntechnik – Roboter-Endeffektoren

RM4-60-R10 - RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)15.5
  • Höhe (mm)131.70
  • Länge (mm)560.8
  • Weite (mm)508

Technische Daten

  • Minimale statische Produkt Belastung (kg)453.6
  • Rohrdurchmesser (mm)60
  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR10: 200mm Bolt Circle [ fr_FR ] ; R08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R10:Lochkreis Ø 200mm [ de_DE ] ; R10: 200mm Bolt Circle [ en_US ]
  • Rohr DurchmesserB-60 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenMid Mount Montage
Ähnliche Produkte