BODYBUILDER™ FUSSKLEMMEN FÜR PROFILE, MIT LOCHBILD - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)5.05
- Höhe (mm)85.10
- Länge (mm)406.4
- Weite (mm)177.8
Technische Daten
- Maximale statische Produkt Belastung (Nm)350
- Rohrdurchmesser (mm)45
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R12:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung [ de_DE ] ; R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ]
- Rohr DurchmesserB-45 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBasisträger
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
330 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 460/480
484 - Spannzange
Serie 8021/8071
8021 - Standard-Kraftspanner, gekapselt
Serie 860-861-891-1000-1001
1005361 - Base
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel