BODYBUILDER™ FUSSKLEMMEN FÜR PROFILE, MIT LOCHBILD - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)5.05
- Höhe (mm)85.10
- Länge (mm)406.4
- Weite (mm)177.8
Technische Daten
- Maximale statische Produkt Belastung (Nm)350
- Rohrdurchmesser (mm)45
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR14:Lochkreis Ø 200mm , 125mm Pilot, 11 mm tief [ de_DE ] ; R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep [ fr_FR ] ; R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep [ en_US ]
- Rohr DurchmesserB-45 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBasisträger
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner