Destaco Logo

BODYBUILDER™ FUSSKLEMMEN FÜR PROFILE, MIT LOCHBILD - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

BM1-45-SE - BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)5.05
  • Höhe (mm)85.10
  • Länge (mm)406.4
  • Weite (mm)177.8

Technische Daten

  • Maximale statische Produkt Belastung (Nm)350
  • Rohrdurchmesser (mm)45
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenEinzelne Extrusions-Mittelbefestigung
Ähnliche Produkte