Destaco Logo

BODYBUILDER™ FUSSKLEMMEN FÜR PROFILE, MIT LOCHBILD - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

BM1-45-SE-R08 - BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)5.05
  • Höhe (mm)85.10
  • Länge (mm)406.4
  • Weite (mm)177.8

Technische Daten

  • Maximale statische Produkt Belastung (Nm)350
  • Rohrdurchmesser (mm)45
  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR08: 125/160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R08: 125/160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R08:Lochkreis Ø 125/160mm , inkl. Isolierung [ de_DE ]
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenEinzelne Extrusions-Mittelbefestigung
Ähnliche Produkte