Destaco Logo

BODYBUILDER™ FUSSKLEMMEN FÜR PROFILE, MIT LOCHBILD - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

BM1-60-SE-R10 - BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)5.2
  • Höhe (mm)101.70
  • Länge (mm)406.4
  • Weite (mm)177.8

Technische Daten

  • Maximale statische Produkt Belastung (Nm)675
  • Rohrdurchmesser (mm)60
  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR10: 200mm Bolt Circle [ fr_FR ] ; R10:Lochkreis Ø 200mm [ de_DE ] ; R08: 125/160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R10: 200mm Bolt Circle [ en_US ]
  • Rohr DurchmesserB-60 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenEinzelne Extrusions-Mittelbefestigung
Ähnliche Produkte