BODYBUILDER™ ABLAGETISCHE FÜR FLANSCHE UND ADAPTER - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)26.73
- Höhe (mm)400
- Länge (mm)203.2
- Weite (mm)203.2
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)45|60
- BeigestelltNein
- Rohr DurchmesserB-45 Profil oder B-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSchweißteil für Haltetisch
Ähnliche Produkte
Zubehör für Handspanner
105908 - GLATTE SECHSKANT-SPINDELN #8-32
Zubehör für Handspanner
205203 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r
Zubehör für Handspanner
105906 - Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r
Zubehör für Handspanner
105203 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r