Destaco Logo

BODYBUILDER™ ABLAGETISCHE FÜR FLANSCHE UND ADAPTER - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

Serie ansehen:

Sockelhalterung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)27.63
  • Höhe (mm)450.0
  • Länge (mm)203.2
  • Weite (mm)203.2

Technische Daten

  • Rohrdurchmesser (mm)45|60
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil oder B-60 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenSchweißteil für Haltetisch
Ähnliche Produkte