BODYBUILDER™ ABLAGETISCHE FÜR FLANSCHE UND ADAPTER - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)84.62
- Höhe (mm)350
- Weite (mm)1200
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)45|60
- BeigestelltNein
- Rohr DurchmesserB-45 Profil oder B-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenPass-Through Tischschweißstück
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
330 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 424/441
441 - Spannzange
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 533/535
Hold Down Clamps-533-535 - Serie 533/535
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel