Destaco Logo

BODYBUILDER™ ABLAGETISCHE FÜR FLANSCHE UND ADAPTER - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

HTW-1200-700 - HTW - Querverbindung

Serie ansehen:

Sockelhalterung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)97.26
  • Höhe (mm)700
  • Weite (mm)1200

Technische Daten

  • Rohrdurchmesser (mm)45|60
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil oder B-60 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenPass-Through Tischschweißstück
Ähnliche Produkte