BODYBUILDER™ ABLAGETISCHE FÜR FLANSCHE UND ADAPTER - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)88.39
- Höhe (mm)350
- Weite (mm)1400
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)45|60
- BeigestelltNein
- Rohr DurchmesserB-45 Profil oder B-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenPass-Through Tischschweißstück
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 424/441
441 - Spannzange
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 424/441
424 - Spannzange
Serie 548/578
578 - Vertikalspanner
Serie 460/480
486 - Spannzange
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 615
615 - Schubstangenspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel