Destaco Logo

BODYBUILDER™-SCHWENKARME - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

Default Image

CPI-500-30B50-MSA - MSA - Schwenkarm 30mm zu für 12,7mm Apple Core Anbindung

Serie ansehen:

Schwenkarme

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.13
  • Länge (mm)130.6

Technische Daten

  • Maximale statische Spanner Belastung (Nm)102.0
  • Rohrdurchmesser (mm)30
  • Apple Core Size12.7
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-30 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenSchwenkarm
Ähnliche Produkte