Destaco Logo
Default Image

202203 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.03
  • Länge (in)3.17
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Gewinde (in)1420
  • Sauger Breite (in)0.44
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpindel mit Sechskant-Kopf
  • Serie verwendet auf2017
  • Standard-MaterialStahl
  • Wird verwendet bei Modell/Serie1/4-20 Inch Threads
  • Zubehör-TypHöhenverstellung
Ähnliche Produkte