Destaco Logo

247110-M - Spindelhalter - Spannerzubeh¿r

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.05
  • Höhe (mm)22.10
  • Länge (mm)40.89
  • Weite (mm)22.10
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenBolzenhalterung
  • Serie verwendet auf247
  • Wird verwendet bei Modell/Serie247-S
  • Zubehör-TypSpindelinksschwenkendalter
Ähnliche Produkte