Destaco Logo

441203 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.400068144
  • Höhe (mm)12.70
  • Länge (mm)50.04
  • Weite (mm)12.70
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpindel mit Sechskant-Kopf
  • Serie verwendet auf441
  • Wird verwendet bei Modell/Serie441
  • Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte