Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.3850542488
- Höhe (mm)762.00
- Länge (mm)1524.00
- Weite (mm)635.00
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKlemmleiste
- Serie verwendet auf505
- Spannarmausführungschweißbar
- Standard-MaterialStahl
- Wird verwendet bei Modell/Serie505-MB|505-MBLSC
- Zubehör-TypKlemmleiste
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 8000/8200/8400
8016 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion