Serie ansehen:
Zubehör für HandspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.0039916096
- Höhe (mm)1.60
- Länge (mm)22.35
- Weite (mm)15.24
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (mm)8
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenUnterlegscheibe mit Flansch
- Serie verwendet auf2007|207|317|2027|227|225|307
- Standard-MaterialEdelstahl
- Wird verwendet bei Modell/SerieM8 or 5/15 Spindles
- Zubehör-TypFlankenscheiben
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 650
650 - Schubstangenspanner
Serie 630
630 - Schubstangenspanner
Serie 602/604/624
624 - Schubstangenspanner
Serie 800/1200
800/1200 - Pneumatische Einfachwirkende Kniehebelspanner
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner