Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.0059874144
- Höhe (mm)9.91
- Länge (mm)52.07
- Weite (mm)9.91
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenLänge Adapter
- Zubehör-TypHöhenadapter
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 325
325 - Spannzange