Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
STANDARD, LIGHT DUTY PNEUMATIC CLAMPS
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
Pneumatik (Familie)
Pneumatischer Standard Kraftspanner (Gruppe)
Pneumatische Verschlussspanner – 8051 & 8331
8051-H
8051-H
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
600.0
Zugstrich (in)
0.69
Max. Bügeleinstellung (in)
0.31
Bügel Einstellung (in)
0.31
Gewicht (lb)
2.56
Kolbendurchmesser (in)
1.26
Zugstrich (mm)
17.5
Bügel Einstellbereich (mm)
8.0
Bügel Einstellung (mm)
8.0
Kolbendurchmesser (mm)
32.0
Ausübende Kraft bei 5,5 bar [80 PSI] (n)
1819.0
Gewicht (kg)
1.16
Maximale Haltekraft (N)
2669.0
Luftverbrauch (cubic m/hr)
0.005
Produktreihe
8051/8331
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Pneumatische Verschlussspanner
Ausübende Kraft bei 5,5 bar [80 PSI] (lbf)
409.0
Bügel Verstellbereich
8.0
Öffnungswinkel
35-30
Luftverbrauch (cfm)
0.003
PublishedDate
1721939654000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material
Stahl
Produktzubehör
8EA-109-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810169
Pneumatik Zubehör - Sensoren, Rund -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top