Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
STANDARD, LIGHT DUTY PNEUMATIC CLAMPS
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
Pneumatik (Familie)
Pneumatischer Standard Kraftspanner (Gruppe)
Pneumatische Verschlussspanner – 8051 & 8331
8331-E
8331-E
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Bügeleinstellung (in)
0.32
Gewicht (lb)
2.12
Haltekraft (lb)
450.0
Bügel Einstellung (in)
0.32
Kolbendurchmesser (in)
0.79
Zugstrich (in)
0.37
Zugstrich (mm)
9.3
Bügel Einstellbereich (mm)
8.0
Gewicht (kg)
0.96
Maximale Haltekraft (N)
2002.0
Kolbendurchmesser (mm)
20.0
Bügel Einstellung (mm)
8.0
Ausübende Kraft bei 5,5 bar [80 PSI] (n)
1343.0
Luftverbrauch (cfm)
0.001
Luftverbrauch (cubic m/hr)
0.001
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ausübende Kraft bei 5,5 bar [80 PSI] (lbf)
302.0
Produkt Typen
Pneumatische Verschlussspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bügel Verstellbereich
8.0
Luftanschluss Größe
G-1/8
Produktreihe
8051/8331
Öffnungswinkel
32-27
PublishedDate
1721939802000
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material
Stahl
Produktzubehör
8EA-109-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810169
Pneumatik Zubehör - Sensoren, Rund -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top