PNEUMATIK-SPANNER FÜR LEICHTE BELASTUNGEN

847-S

PNEUMATIK-KNIEHEBELSPANNER MIT DURCHFLUSSKONTROLLE FÜR DIE BEREICHE MONTAGE UND SCHWEISSEN – SERIE 847

Pneumatik-Kniehebelspanner der Serie 847 besitzen eine eingebaute Durchflussbegrenzung, die eine externe Durchflusskontrolle überflüssig macht. Sie haben Abfrageoptionen für Sensoren mit 4 mm-Rundnut oder 6,5 mm x 5 mm-T-Nut und sind die Pneumatik-Versionen der manuellen Spanner Serie 247. Gängige Anwendungsbereiche dieser Spanner umfassen Montage und Schweißen.

Märkte: AutomobilindustrieNahrungsmittel und Verpackung, Industrie

Anwendungen: Spannen und Prüfen, Schweißen, Montage

Geräteansicht:
safety
performance
speed
Back to Top