Zentrierhakenspanner

86P25-2 Hero

Zentrierhakenspanner mit Toleranzausgleich – 82P25 Serie

Die pneumatischen Zentrierhakenspanner der Serie 82P25 weisen eine geschlossene und schlanke Bauweise mit einseitigem oder doppeltem Spannhaken auf. Zu den gängigen Anwendungsbereichen gehört das Spannen, Halten, Greifen und Positionieren von Blechen oder anderer Bauteile in Spannvorrichtungen oder Handlingsystemen. Auch in der Automobilherstellung, in der Blechverarbeitung und im allgemeinen Maschinenbau kommen diese Zentrierspanner zur Anwendung.

Märkte: Luft- Und RaumfahrtAutomobilLebensmittelverarbeitung/Verpackung

Anwendungen: Qualitätssicherung, Schweißen, CNC-Fertigung

Geräteansicht:
performance
low-no-maintenance
Back to Top