Zentrierhakenspanner für die Automobil- und Blechteilindustrie – 82U50 Serie
Destacos pneumatische Zentrierspanner und -pakete der Serie 82U50-3 werden im Automobilbau, in der blechverarbeitenden Industrie sowie im Vorrichtungs- und allgemeinen Maschinenbau eingesetzt. Diese Modelle verfügen über ein kompaktes geschlossenes Gehäuse aus Aluminium, hohe Haltemomente und eine lange Lebensdauer. Erhältlich sind sie mit einer Auflage aus Hartlegierung am Spannhaken, einem Kniehebel-Mechanismus und einer gekapselten Abdeckung zum Schutz gegen Schweißspray. Optional ist ein induktiver Modulsensor mit LED-Anzeige verfügbar