Destaco Logo

Pneumatik-Kraftspanner

EINSTELLBARE GESCHLOSSENE KRAFTSPANNER – SERIE 82L-3E

DESTACO Kraftspanner sind so konzipiert, dass sie den strengen Anforderungen für Anwendungen in der blechverarbeitenden und der Automobilindustrie gerecht werden. Gleichzeitig erreichen sie Millionen von Arbeitszyklen. 

Kraftspanner der Serie 82L-3E sind so konstruiert, dass sie den härtesten Fertigungsumgebungen standhalten und überlegene Spannkraft mit unvergleichlicher Flexibilität bieten. 82L-3E Spanner besitzen ein leichtes Aluminiumgehäuse und ihre optimierte Mechanik ist noch präziser. Die Spannarm-Öffnungs-winkel sind in der Anwendung mit einem Werkzeug einstellbar. 

Wenn es darum geht, Werkstücke perfekt zu spannen und zu positionieren, sind die flexiblen, geschlossenen Kraftspanner aus dem umfassenden DESTACO Programm die ideale Wahl.

Markte

Anwendungen