Pneumatik-Kraftzylinder für Stanzen, Spannen und Pressen

WK-Type Power Cylinder

PNEUMATIK-KRAFTZYLINDER FÜR SPANNEN, STANZEN UND PRESSEN – SERIE WK

Pneumatik-Kraftzylinder der Serie WK sind mit einer ISO-Passung ausgestattet und und einen doppelt wirkenden Pneumatikzylinder. Damit stellen sie pneumatisch über 60 kN (13.000 lbf) bereit. Ihre Wirkung basiert auf dem Keil-Hebel-Prinzip. Außerdem gibt es zwei Hubstufen: den Anstellhub über eine längere Distanz und den Krafthub mit hoher Leistung auf kurzem Weg (6-7 mm). Die Kraft des Anstellhubs entspricht der eines herkömmlichen Pneumatikzylinders. Während des Krafthubs beträgt der mechanische Vorteil bis zu 10:1. Pneumatik-Kraftzylinder eignen sich perfekt als Kraftquelle für Werkzeuge und Geräte bei folgenden Anwendungen: Spannen, Lochen, Stanzen, Ausklinken, Prägen, Nieten, Pressen und Durchsetzfügen.

Märkte: Automobilindustrie, Industrie

Anwendungsbereiche: Stanzen

Geräteansicht:
performance
precision
Back to Top