Destaco Logo

Elektrische Schlitten-/Hubeinheiten

HUBEINHEITEN, ELEKTRISCH - SERIE 95W

DESTACO bietet innovative, rein elektrisch angetriebene Schlitten-/ Hubeinheiten an: Die Modelle 95W besitzen ein integriertes Steuerungsmodul mit einstellbarer Hubgeschwindigkeit und haben einen Hub von bis zu 60 mm. Sie sind als gerade oder umgelenkte (verkürzte) Version erhältlich, da der Motor  der kurzen Version gedreht ist. Außerdem verfügen die Modelle über integrierte Sensoren, die Änderungen in der Produktion erkennen.

Unsere wachsende BIW-Produktlinie mit intelligenten elektrischen Produkten ist wegweisend für die Zukunft. Sie reduziert den CO2-Verbrauch, stellt wichtige Daten und Kontrollfunktionen zur Optimierung der Effizienz bereit und ist mit Plug&Play-Lösungen Vorreiter für die flexible Fertigung.

Da sich die Produktionsanforderungen weiterentwickeln, wird DESTACO sein Produktportfolio an Smarten Lösungen für den Einsatz in Fertigungsprozessen jeder Art weiter ausbauen.

Märkte

Anwendungen