DESTACO bietet jetzt eine elektrifizierte Version seiner pneumatischen Kraftspanner an. Die neuen elektrischen Kraftspanner der Serie 92W werden in zwei Größen angeboten, einer Kompaktversion und einer Schwerlastversion. Bei dem Kraftspanner 92W lassen sich über das Steuermodul Geschwindigkeit, Drehmoment und Öffnungswinkel mit einer Gesamtbewegung des Kraftspanners von 360 Grad bzw. bei installierten Standardkraftspannerarmen bis zu 225 Grad einstellen. Die Kraftspanner verfügen außerdem über einen integrierten Toleranzausgleich, der Abweichungen der Blechdicke ausgleicht.
Unsere wachsende EcoSmart BIW-Produktlinie mit intelligenten elektrischen Produkten ist wegweisend für die Zukunft. Sie reduziert den CO2-Verbrauch, stellt wichtige Daten und Kontrollfunktionen zur Optimierung der Effizienz bereit und ist mit Plug&Play-Lösungen Vorreiter für die flexible Fertigung.
Da sich die Produktionsanforderungen weiterentwickeln, wird DESTACO sein Produktportfolio an EcoSmart Lösungen für den Einsatz in Fertigungsprozessen jeder Art weiter ausbauen.
Eigenschaften
Weniger Kabel durch Weiterschleifung
Zwei Steuerungs- und Antriebsoptionen verfügbar
Schneller Start während der Installation
Bessere Produktionsplanung durch vorausschauende Wartung
Schneller Neustart nach einem Notstopp
Sanftes Öffnen und Schließen durch kontrollierte Bewegung
Unlimitierte Spanneröffnungspositionen für verschiedene Anwendungen
Einstellbare Geschwindigkeit zur Optimierung der Zykluszeit