Elektrische Schlitten-/Hubeinheiten

95W_Smart_Slide_Lifter_48V_Motor_12

95W Serie Elektrische Schlitten-/Hubeinheiten

DESTACO bietet jetzt die elektrischen Schlitten-/ Hubeinheiten 95W mit über das integrierte Steuermodul einstellbarer Hubgeschwindigkeit und einem Hub von bis zu 60 mm an. Bestellung bzw. Konfiguration als gerade oder umgelenkte Ausführung möglich, die Motoren können bei Bedarf gedreht werden. Außerdem verfügen die Modelle über integrierte Sensoren, die Änderungen in der Produktion erkennen.

Unsere wachsende BIW-Produktlinie mit intelligenten elektrischen Produkten ist wegweisend für die Zukunft. Sie reduziert den CO2-Verbrauch, stellt wichtige Daten und Kontrollfunktionen zur Optimierung der Effizienz bereit und ist mit Plug&Play-Lösungen Vorreiter für die flexible Fertigung.

Da sich die Produktionsanforderungen weiterentwickeln, wird DESTACO sein Produktportfolio an EcoSmart Lösungen für den Einsatz in Fertigungsprozessen jeder Art weiter ausbauen.

Märkte:  Luft- und Raumfahrt,  Automobilindustrie,  Lebensmittel und Verpackung, Industrie

Anwendungsbereiche: Qualitätssicherung, Schweißen, CNC-Fertigung

electric
low-no-maintenance
performance
Back to Top