HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR

Hydraulic double acting block cylinders are particularly suited for applications requiring frequent cycles and rapid stroke speeds.

722D50992-2

Diese hydraulischen Block-Zylinder eignen sich besonders für Anwendungen mit hoher Schalthäufigkeit bzw. kurzen Taktzeiten. Die vorhandenen Befestigungsbohrungen ermöglichen eine einfache und schnelle Montage in horizontaler und vertikaler Lage.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 3.94
Max. Spannkraft (lb) 21637.0
Max. Betriebsdruck (PSI) 7250.0
Max. Spannkraft (N) 96250.0
Hub (mm) 100.0
Max. Betriebsdruck (bar) 500.0
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Hydraulik Blockzylinder
Produktreihe 722D
PublishedDate 1675431453000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigung Blockzylinder
Back to Top