HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR

Hydraulic double acting block cylinders are particularly suited for applications requiring frequent cycles and rapid stroke speeds.

722D63632-2

Diese hydraulischen Block-Zylinder eignen sich besonders für Anwendungen mit hoher Schalthäufigkeit bzw. kurzen Taktzeiten. Die vorhandenen Befestigungsbohrungen ermöglichen eine einfache und schnelle Montage in horizontaler und vertikaler Lage.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.97
Hub (mm) 50.0
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung Blockzylinder
Produkt Typen Hydraulik Blockzylinder
Produktreihe 722D
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1675431060000
Back to Top