HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR

These hydraulic block cylinders are single acting with spring retraction.

722E40202-2

Diese hydraulischen Block-Zylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.79
Max. Betriebsdruck (PSI) 7250.0
Max. Spannkraft (lb) 13431.0
Max. Spannkraft (N) 59750.0
Max. Betriebsdruck (bar) 500.0
Hub (mm) 20.0
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1674588870000
Befestigung Blockzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Hydraulik Blockzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 722E
Back to Top