Destaco Logo

Manuelle Hebelspanner für Formteile und Montage

ZUBEHÖR FÜR VERSCHLUSSSPANNER - ADAPTER, VERLÄNGERUNGEN & MEHR

Adapter, Verlängerungen, Spindeln und Bolzenhalter – und noch viel mehr: DESTACO-Zubehör erweitert die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit Ihrer Verschlussspanner. Schauen Sie sich um: Mit unserer umfangreichen Palette an Zubehör und Verlängerungen können Sie Ihren Verschlussspanner perfekt auf Ihre Anwendung abstimmen!

Märkte

Produkte
Kurzbeschreibung
Zubehör-Typ
Produkttypen
Wird verwendet bei Modell/Serie
323103-M & (2) 323111+324108
323103-MSS &(2) 323911+324908Haken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil323-SS323-RSS
(1) 325107-M & (2) 250119-MSpindel mit Sechskant-KopfSpindel mit Sechskant-Kopf
Ergonomischer GriffGriffGriff
Blauer GriffGriffGriff
Schwarz 325301 GriffGriffGriff
Grüner Griff 325301GriffGriff
Gelber GriffGriffGriff
(1)Ea 371103 235403 & 375102Haken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil330-351-371-381
Hakenbaugruppe (1) 371103-176 Haken (1) 375102 Mutter (1) 235403 MutterHaken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil330-351-371-381
HAKENBAUGRUPPE(1) 371103-100 HAKEN, (1) 375102 MUTTER, (1) 235403 MUTTERHaken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil330-351-371-381
GriffeGriffGriff
(1)EA 371903 375913 & 375912Haken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil330-351-371-381
(1)EA 371903-176 375913 375912 - AUF ANFRAGEHaken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil330-351-371-381
Ersatzhaken-BaugruppeHaken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil330-351-371-381
Ersatzhaken-BaugruppeHaken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil330-351-371-381
374105 & (2)Ea 235403 & 375102Haken/ Bügel BaugruppeHaken/ Bügel Baugruppe
374105-191 & (2)EA 235403 & 375102Haken/ Bügel BaugruppeHaken/ Bügel Baugruppe
374 U-HAKEN 50 MM LÄNGERHaken/ Bügel BaugruppeHaken/ Bügel Baugruppe
375104-245 HAKEN MIT JE 2 MUTTERN 375102 & 235403Haken/ Bügel BaugruppeHaken/ Bügel Baugruppe
375204-168 & (2)EA 235403 & 375102Haken/ Bügel BaugruppeHaken/ Bügel Baugruppe
375204-194 HAKEN MIT JE 2 MUTTERN 235403 UND 375102Haken/ Bügel BaugruppeHaken/ Bügel Baugruppe
Gegenlager - VerschlussspannerGegenlagerGegenlager375375-R375-B375-BR385385-R385-L385-V2A
(1)EA 381103 Haken & 385108 Mutter & 250119-M MutterHaken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil330-351-371-381
381103-102 Haken mit 385108 und 250119-M MutternHaken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil
SPEZIALHAKEN 12 mm DIA. (304 S/S) STAB X 11“ LG. NENNLÄNGE. EIN ENDE MIT GEWINDE FÜR M12-1,75mm GRIFFHaken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil
SPEZIALHAKEN 12 mm DIA. (304 S/S) STAB X 14 3/4“ LG. NENNLÄNGE. EIN ENDE GEWINDET FÜR M12-1,75mm GITTERHaken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil
Gegenlager - VerschlussspannerVerriegelungsplatteVerriegelungsplatte375375-R375-B375-BR385385-R385-L385-V2A
385104 & (2)Ea 250119-M & 385108Haken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil385,385-R,385-L
385104-247 HAKEN MIT 2 STÜCK 250119-M UND 385108 MUTTERNHaken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil
385104-171 HAKEN MIT 2 STÜCK 250119-M UND 385108 MUTTERNHaken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil
385104-196 HAKEN MIT 2 STÜCK 250119-M UND 385108 MUTTERNHaken, ErsatzteilHaken, Ersatzteil
Gegenlager - VerschlussspannerVerriegelungsplatteVerriegelungsplatte375375-R375-B375-BR385385-R385-L385-V2A