Schubstangenspanner mit variablem Hub

SCHUBSTANGENSPANNER MIT VARIABLEM HUB UND BLOCK-MONTAGESOCKEL – SERIE F
Märkte
Produkte | Funktionsweise | Gewicht (kg) | Schnellhub (mm) | Produktfunktion | Basis Montage Ausführung | Funktion (Elektro Stecker) | Part Number Type | Spannkraft (N) | Product Group | Länge (mm) | max. Spannhub (mm) | Weite (mm) | Maximale Haltekraft (N) | Spannkraft (N) | Hub (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweihandbetätigung/Schubstange und Handhebel | 1.5 | 100200300 | Spannsysteme | Block | clamping | Base | 500 | variable-stroke-straight-line-action | 3606.8 | 4 | 1727.2 | 18000 | 100 | 100200300 |