Destaco Logo

Schubstangenspanner mit variablem Hub

SCHUBSTANGENSPANNER MIT VARIABLEM HUB UND STIRNFLANSCH – SERIE FL

Schubstangenspanner mit variablem Hub der Serie FL empfehlen sich bei Anwendungen für Werkstücke, deren Dicken und Toleranzen variieren. Sie eignen sich auch für das Spannen zwischen Rippen und schwer zugänglichen Hohlräumen. Dank ihrer kompakten Konstruktion und verschiedener Betriebsarten sind diese Schubstangenspanner ideal für Anwendungen in der Massen- ebenso wie zur Einzelteilproduktion. Die Modelle der Serie FL verfügen über einen Stirnflansch zur Montage und können ein- oder zweihändig bedient werden.

Märkte

Produkte
Produktfunktion
Basis Montage Ausführung
Funktion (Elektro Stecker)
Product Group
Serie
Produktreihe
Produkttypen
Gewicht (kg)
Höhe (mm)
Part Number Type
Länge (mm)
Weite (mm)
Funktionsweise
Schnellhub (mm)
SpannsystemeStirnflanschclampingvariable-stroke-straight-line-actionvariable-stroke-straight-line-action-flFL SerieSchubstangenspanner RAKO0.451727.2Base2108.21117.6Zweihandbetätigung/Schubsbraunge und Handhebel100200300
SpannsystemeStirnflanschclampingvariable-stroke-straight-line-actionvariable-stroke-straight-line-action-flFL SerieSchubstangenspanner RAKO0.451727.2Configured Part2108.21117.6
SpannsystemeStirnflanschclampingvariable-stroke-straight-line-actionvariable-stroke-straight-line-action-flFL SerieSchubstangenspanner RAKO0.451727.2Configured Part2108.21117.6
SpannsystemeStirnflanschclampingvariable-stroke-straight-line-actionvariable-stroke-straight-line-action-flFL SerieSchubstangenspanner RAKO0.551727.2Base3886.21117.6Einhandbetätigung/Sterngriff40
SpannsystemeStirnflanschclampingvariable-stroke-straight-line-actionvariable-stroke-straight-line-action-flFL SerieSchubstangenspanner RAKO1.131854.2Base27941854.2Zweihandbetätigung/Schubsbraunge und Handhebel100200300
SpannsystemeStirnflanschclampingvariable-stroke-straight-line-actionvariable-stroke-straight-line-action-flFL SerieSchubstangenspanner RAKO1.131854.227941854.2
SpannsystemeStirnflanschclampingvariable-stroke-straight-line-actionvariable-stroke-straight-line-action-flFL SerieSchubstangenspanner RAKO1.431854.2Base4978.41854.2Einhandbetätigung/Handhebel60
SpannsystemeStirnflanschclampingvariable-stroke-straight-line-actionvariable-stroke-straight-line-action-flFL SerieSchubstangenspanner RAKO
SpannsystemeStirnflanschclampingvariable-stroke-straight-line-actionvariable-stroke-straight-line-action-flFL SerieSchubstangenspanner RAKO1.3251854.2Configured Part