Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
2002-U-Y
2002-U-Y
2002 VERTIKALE SCHWERLAST-KNIEHEBELSPANNER MIT GELBEM GRIFF - XPRESS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
600.0
Spannarmlänge (in)
1.93
Höhe unter Spannarm (in)
0.95
Gewicht (lb)
0.49
Höhe unter Spannarm (mm)
24.1
Maximale Haltekraft (N)
2700.0
Spannarmlänge (mm)
49.0
Gewicht (kg)
0.22
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Spindelzubehör
215208-M
Produkt Typen
Standard
Bediener Umgebung
Normal
Grifffarbe
Gelb
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66.0
Produktreihe
2002
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Zusatzverriegelung
Nein
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
75.0
Flankenscheiben
215105
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Schweissen
Gut
PublishedDate
1725391954390
Produktzubehör
215208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top