Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
2013-U-K
2013-U-K
2013 Horizontale Schwerlast-Kniehebelspanner mit schwarzem Griff
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
0.37
Spannarmlänge (in)
1.65
Haltekraft (lb)
295.0
Höhe unter Spannarm (in)
0.75
Spannarmlänge (mm)
41.9
Maximale Haltekraft (N)
1310.0
Gewicht (kg)
0.17
Höhe unter Spannarm (mm)
19.1
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff
Horizontal
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
71.0
Produktreihe
2013
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
58.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Grifffarbe
Schwarz
Anwendung - Schweissen
Gut
Zusatzverriegelung
Nein
Flankenscheiben
102111
Spindelzubehör
2013208-M
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1725392278450
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Bediener Umgebung
Normal
Standard-Material
Stahl
Produktzubehör
2013208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top