Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
2027-U-Y
2027-U-Y
2027 Horizontale Schwerlast-Kniehebelspanner mit gelbem Griff
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.32
Haltekraft (lb)
840.0
Gewicht (lb)
1.34
Spannarmlänge (in)
2.86
Gewicht (kg)
0.61
Höhe unter Spannarm (mm)
33.5
Spannarmlänge (mm)
72.6
Maximale Haltekraft (N)
3740.0
Produkt Typen
Standard
Spindelzubehör
2007208-M
Anwendung - Schweissen
Gut
Produktreihe
2027
Flankenscheiben
507107
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Bediener Umgebung
Normal
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
68.0
Anwendung - Montage
Sehr gut
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
PublishedDate
1725389719549
Standard-Material
Stahl
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
70.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Zusatzverriegelung
Nein
Grifffarbe
Gelb
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-1-04
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-1-03
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-1-02
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-1-01
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top