Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
213-USS-G
213-USS-G
SS 213-USS KNIEHEBELSPANNER MIT GRÜNEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
150.0
Spannarmlänge (in)
1.42
Höhe unter Spannarm (in)
0.66
Gewicht (lb)
0.18
Gewicht (kg)
0.08
Höhe unter Spannarm (mm)
16.8
Spannarmlänge (mm)
36.0
Maximale Haltekraft (N)
670.0
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spindelzubehör
201943
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Produktreihe
213
Anwendung - Schweissen
Gut
PublishedDate
1725390105719
Produkt Typen
Standard
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktart
Horizontalspanner
Zusatzverriegelung
Nein
Bediener Umgebung
Normal
Standard-Material
Edelstahl
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90.0
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Handgriff
Horizontal
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
60.0
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Montage
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Flankenscheiben
102911
Grifffarbe
Grün
Produktzubehör
201943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top