Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
213-USS-Y
213-USS-Y
SS 213-USS KNIEHEBELSPANNER MIT GELBEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.66
Haltekraft (lb)
150.0
Gewicht (lb)
0.18
Spannarmlänge (in)
1.42
Höhe unter Spannarm (mm)
16.8
Maximale Haltekraft (N)
670.0
Spannarmlänge (mm)
36.0
Gewicht (kg)
0.08
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Produktreihe
213
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff
Horizontal
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
60.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Grifffarbe
Gelb
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Schweissen
Gut
Standard-Material
Edelstahl
Produktart
Horizontalspanner
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90.0
Spindelzubehör
201943
Spannarmausführung
U-Spannarm
Bediener Umgebung
Normal
Flankenscheiben
102911
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Standard
PublishedDate
1725389318773
Produktzubehör
201943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top