Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner – Serie 207 | DESTACO
2007-USS
2007-USS
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Gewicht (lb)
1.19
Spannarmlänge (in)
2.88
Haltekraft (lb)
1000
Gewicht (kg)
0.54
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Spannarmlänge (mm)
73.2
Maximale Haltekraft (N)
4450
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff
Vertikal
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
2007
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
64
Flankenscheiben
507107
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
76
Spindelzubehör
2007208-M
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Montage
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Schweissen
Gut
PublishedDate
1725539691000
Bediener Umgebung
Normal
Produkt Typen
Standard
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spannarmausführung
U-Spannarm
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Back to Top