Kniehebelspanner

Destaco’s 5305-R Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature a solid base, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5305-BR

Diese Schwerlast-Horizontalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in drei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 600
Spannarmlänge (in) 2.75
Gewicht (lb) 1.08
Höhe unter Spannarm (in) 0.81
Spannarmlänge (mm) 69.9
Maximale Haltekraft (N) 2670
Gewicht (kg) 0.49
Höhe unter Spannarm (mm) 20.6
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Lehrenbau Gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 90
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Zusatzverriegelung Ja
Anwendung - Verschliessen Bedingt
PublishedDate 1725390070000
Basis Montage Ausführung massiver Spannarm
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 69
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Produkt Typen Schwerlast
Produktreihe 5000
Standard-Material Stahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff Horizontal
Öffnungswinkel (Grad) 90
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Back to Top