Kniehebelspanner

5910-

SCHWERE, MANUELLE HORIZONTAL-KNIEHEBELSPANNER - 5900 SERIE

Für eine lange Lebensdauer unter hoher Beanspruchung besitzen die Kniehebelspanner der Serie 5900 einen hochfesten, geschmiedeten Spannarm und gehärtete Bolzen/Buchsen sowie eine brünierte Oberfläche. Eingesetzt werden diese Spanner in den Bereichen Schleifen, Schweißen, Montage, Bearbeitung und in der Metallherstellung.

Märkte:  Luft- und Raumfahrt,  Automobilindustrie,  Nahrungsmittel und Verpackung,  Konsumgüter, Industrie

Geräteansicht:
strength
performance
Back to Top