SCHUBSTANGENSPANNER FÜR MONTAGE, PRÜFUNG, LÖTEN UND KLEBEN - SERIE 6001
Destaco Schubstangenspanner der Serie 6001 verfügen über eine Schwerlast-Bauweise und eine 50% höhere Haltekraft als das Modell 601. Ihr Griff lässt sich unter die Montageebene bewegen, um dann in eingefahrener Position zu arretieren. Gängige Anwendungsbereiche dieser Spanner umfassen Montage-, Prüf-, Löt- und Leimanwendungen.
Märkte: Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Konsumgüter, Industrie
Anwendung: Qualitätssicherung, CNC-Fertigung, Kunststoff-Spritzguss